Meny Sök

Skruv Stjärnbits M3 8.0 mm PPS Ljusbrun

Low-head hexalobular screw designed with a countersunk head and a hexagonal socket drive. It is used where space is limited. It is used for furniture assembly and the automotive industry. It has resistance to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS and flame rated UL94 V0.
Artikelnummer:

1440234

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 31,3033 kr
125 - 249 29,5863 kr
250 + 27,8692 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

782,58 kr

25 x 31,3033 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 8.0 mm
Huvudets höjd 2.4 mm
Huvuddiameter 5.5 mm
Material PPS
Drevtyp Stjärnbits
Huvudform Lågt huvud
Commodity Code 3926909790
Maxtemperatur 200 °C
Gängstorlek M3

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss