Meny Sök

Skruv Stjärnbits M4 16.0 mm PPS Ljusbrun

Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Artikelnummer:

1440243

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 54,2856 kr
125 - 249 51,2477 kr
250 + 48,2098 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 357,14 kr

25 x 54,2856 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 16.0 mm
Huvudets höjd 3.1 mm
Material PPS
Drevtyp Stjärnbits
Huvudform Lågt huvud
Commodity Code 3926909790
Maxtemperatur 200 °C
Gängstorlek M4

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss