Meny Sök

Skruv Stjärnbits M4 25.0 mm PPS Ljusbrun

Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Artikelnummer:

1440245

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 143,4012 kr
25 - 124 68,2863 kr
125 - 249 64,4559 kr
250 + 60,6255 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

143,40 kr

1 x 143,4012 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 25.0 mm
Huvudets höjd 3.1 mm
Material PPS
Drevtyp Stjärnbits
Huvudform Lågt huvud
Commodity Code 3926909790
Maxtemperatur 200 °C
Gängstorlek M4

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss