Meny Sök

Skruv Stjärnbits M5 16.0 mm PPS Ljusbrun

Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Artikelnummer:

1440249

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 175,0216 kr
25 - 124 83,3436 kr
125 - 249 78,7207 kr
250 + 74,0979 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

175,02 kr

1 x 175,0216 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 16.0 mm
Huvudets höjd 3.7 mm
Huvuddiameter 8.5 mm
Material PPS
Drevtyp Stjärnbits
Huvudform Lågt huvud
Commodity Code 3926909790
Maxtemperatur 200 °C
Gängstorlek M5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss