Meny Sök

Skruv Stjärnbits M5 20.0 mm PPS Ljusbrun

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Artikelnummer:

1440278

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 143,4408 kr
50 - 99 135,5159 kr
100 + 127,4589 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

1 434,41 kr

10 x 143,4408 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 20.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Huvuddiameter 9.0 mm
Material PPS
Drevtyp Stjärnbits
Huvudform Extra lågt huvud
Commodity Code 3926909790
Maxtemperatur 200 °C
Gängstorlek M5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss