Meny Sök

Skruv Stjärnbits M6 25.0 mm PEEK Ljusbrun

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 180 ºC. Brown made from PEEK.
Artikelnummer:

1440393

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 352,0996 kr
50 + 332,5772 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

3 521,00 kr

10 x 352,0996 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 25.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Huvuddiameter 10.0 mm
Material PEEK
Drevtyp Stjärnbits
Huvudform Extra lågt huvud
Commodity Code 3926909790
Maxtemperatur 180 °C
Gängstorlek M6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss