Meny Sök

Skruv Stjärnbits M4 8.0 mm Reny Svart

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Artikelnummer:

1440733

100 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 27,2088 kr
250 - 499 25,6238 kr
500 + 24,1709 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 360,44 kr

50 x 27,2088 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 8.0 mm
Huvudets höjd 3.1 mm
Material Reny
Drevtyp Stjärnbits
Huvudform Lågt huvud
Commodity Code 3926909790
Maxtemperatur 105 °C
Gängstorlek M4

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss