Meny Sök

Skruv Stjärnbits M5 12.0 mm Reny Svart

Low Head Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Artikelnummer:

1440741

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 124 30,9071 kr
125 - 249 29,19 kr
250 + 27,473 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

772,68 kr

25 x 30,9071 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 12.0 mm
Huvudets höjd 3.7 mm
Huvuddiameter 8.5 mm
Material Reny
Drevtyp Stjärnbits
Huvudform Lågt huvud
Commodity Code 3926909790
Maxtemperatur 105 °C
Gängstorlek M5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss