Meny Sök

Skruv Stjärnbits M4 6.0 mm Reny Svart

Special Low Head Machine Screw is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing it to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals, has an elasticity coefficient and withstands temperatures up to 105 ºC. Black made from Reny.
Artikelnummer:

1440759

50 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 29,058 kr
250 - 499 27,473 kr
500 + 25,888 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

1 452,90 kr

50 x 29,058 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängans längd 6.0 mm
Huvudets höjd 1.5 mm
Huvuddiameter 8.0 mm
Material Reny
Drevtyp Stjärnbits
Huvudform Extra lågt huvud
Commodity Code 3926909790
Maxtemperatur 105 °C
Gängstorlek M4

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss