Meny Sök

Skruv Kryssbits M3 16.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv har ett ovalt krysshuvud och kombinerar de viktigaste funktionerna hos fästelement med välvda och försänkta huvuden. Den är tillverkad av naturfärgad nylon och används för många olika tillämpningar och i många industrier.
Artikelnummer:

50M030050M016

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,4611 kr
5000 - 19999 0,415 kr
20000 + 0,3735 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

461,10 kr

1000 x 0,4611 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Försänkt skruv, grad 90 ° up to 92
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M3
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Drevtyp Kryssbits
Typ av huvud Ovalt huvud
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss