Meny Sök

Skruv Bits med spår M6 45.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv har ett ovalt slitshuvud och kombinerar de viktigaste funktionerna hos fästelement med välvda och försänkta huvuden. Den är tillverkad av naturfärgad nylon och används för många olika tillämpningar och i många industrier.
Artikelnummer:

50M060100L045

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 0,9139 kr
2500 - 9999 0,8225 kr
10000 + 0,7402 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

456,95 kr

500 x 0,9139 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Försänkt skruv, grad 90 ° up to 92
Gängans längd 45.0 mm
Gängstorlek M6
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Drevtyp Bits med spår
Typ av huvud Ovalt huvud
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss