Meny Sök

Skruv Kryssbits M8 16.0 mm Nylon Naturfärgad

Denna skruv har ett ovalt krysshuvud och kombinerar de viktigaste funktionerna hos fästelement med välvda och försänkta huvuden. Den är tillverkad av naturfärgad nylon och används för många olika tillämpningar och i många industrier.
Artikelnummer:

50M080125M016

488 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,5249 kr
2500 - 9999 2,2723 kr
10000 + 2,0452 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 262,45 kr

500 x 2,5249 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Försänkt skruv, grad 90 ° up to 92
Gängans längd 16.0 mm
Gängstorlek M8
Färg Naturfärgad
Allt material Nylon 6/6
Drevtyp Kryssbits
Typ av huvud Ovalt huvud
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss