Meny Sök

Skruv Kryssbits M3 8.0 mm Mjukt stål Naturfärgad

Denna försänkta krysskruv är tillverkad av zinkpläterat stål. Överensstämmer med DIN 965 och ISO 7046.
Artikelnummer:

341030840952

25000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,4866 kr
1000 + 0,3486 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

243,30 kr

500 x 0,4866 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Huvuddiameter 5.6 mm
Huvudets höjd 1.7 mm
Gängans längd 8.0 mm
Gängstorlek M3
Typ av huvud Platt huvud
Skruvtyp Maskinskruv
Färg Naturfärgad
Slutför Zink
Material Mjukt stål
Standarder DIN 965
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss