Meny Sök

Kabelgenomföring Hullingförsedd 2.8 mm 8.4 mm PA

This miniature wire saddle features a christmas tree base that locks into a panel hole and is made using UL rated nylon.
Artikelnummer:

MBHWSSE-1-19

4494 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,7415 kr
5000 - 9999 2,529 kr
10000 + 2,4052 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 741,50 kr

1000 x 2,7415 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Hullingförsedd
Sadeltyp Blind Hole
Kompatibel håldiameter 4.0 mm
Kompatibla paneltjocklekar 1.0 - 4.1 mm
Djup 9.7 mm
Inre höjd 2.8 mm
Inre bredd 8.4 mm
Maximal kompatibel paneltjocklek 4.1 mm
Maximal paneltjocklek 4.1 mm
Total bredd 12.7 mm
Paneltjocklekar 1.0 - 4.1 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss