Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 3,8733 kr |
5000 - 9999 | 3,5726 kr |
10000 + | 3,3959 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Typ av fäste | Hullingförsedd |
Sadeltyp | Blind Hole |
Kompatibel håldiameter | 4.0 mm |
Kompatibel håldiameter | 0.157 in |
Kompatibla paneltjocklekar | 1.0 - 4.1 mm |
Kompatibla paneltjocklekar | 0.039 - 0.161 in |
Djup | 9.7 mm |
Djup | 0.382 in |
Inre höjd | 2.8 mm |
Inre höjd | 0.11 in |
Inre bredd | 12.5 mm |
Inre bredd | 0.492 in |
Maximal kompatibel paneltjocklek | 4.1 mm |
Maximal kompatibel paneltjocklek | 0.161 in |
Maximal paneltjocklek | 4.1 mm |
Maximal paneltjocklek | 0.161 in |
Total bredd | 17.0 mm |
Total bredd | 0.669 in |
Paneltjocklekar | 1.0 - 4.1 mm |
Paneltjocklekar | 0.039 - 0.161 in |
Allt material | Polyamid |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.