Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 8.5 mm 4.3 mm PA

Kabelsätet används för kabeldragning i elektriska och elektroniska tillämpningar för att hålla komponenter ordnade och lättåtkomliga för ytterligare montering eller reparation. Sätet är tillverkat av material som är klassat UL94 V-0
Artikelnummer:

MWS-3-19

23821 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,799 kr
5000 - 9999 2,5683 kr
10000 + 2,43 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 799,00 kr

1000 x 2,799 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Sadeltyp Micro
Kompatibel håldiameter 1.8 mm
Djup 2 mm
Inre höjd 8.5 mm
Inre bredd 4.3 mm
Maximal paneltjocklek 2.2 mm
Total bredd 6.9 mm
Paneltjocklekar 2.2 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss