Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 7.7 mm 9.1 mm PA

Kabelsätet används för kabeldragning i elektriska och elektroniska tillämpningar för att hålla komponenter ordnade och lättåtkomliga för ytterligare montering eller reparation. Sätet är tillverkat av UL94 V-2-klassat material
Artikelnummer:

MWSEA2-4-01

23058 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,1567 kr
5000 - 9999 1,0411 kr
10000 + 0,937 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 156,70 kr

1000 x 1,1567 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Sadeltyp Micro
Kompatibel håldiameter 3.5 mm
Djup 4.1 mm
Inre höjd 7.7 mm
Inre bredd 9.1 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Total bredd 12.0 mm
Paneltjocklekar 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 1
Commodity Code 3926909790
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss