Meny Sök

Kabelgenomföring Vidhäftande 1.0 mm 4.6 mm PA

Mini-kabelsätet monteras snabbt med hjälp av den självhäftande basen. Det är tillverkat av material klassat UL94 V-2.
Artikelnummer:

MWSEB-1-01A2-RT

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,5332 kr
5000 + 2,2693 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 533,20 kr

1000 x 2,5332 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Vidhäftande
Sadeltyp Micro
Kompatibel håldiameter 4.8 mm
Inre höjd 1.0 mm
Inre bredd 4.6 mm
Total bredd 7.1 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss