Meny Sök

Kabelsäte Tryck in 3.0 mm 6.6 mm PA

Detta miniatyrkabelsäte snäpps in i panelhål. Av naturfärgad UL-klassad nylon.
Artikelnummer:

MWSELF-1-4.1-01

2650 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,1224 kr
5000 - 9999 1,9532 kr
10000 + 1,8455 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 122,40 kr

1000 x 2,1224 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Sadeltyp Standoff Micro
Kompatibel håldiameter 3.8 mm
Djup 4.1 mm
Inre höjd 3.0 mm
Inre bredd 6.6 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Total bredd 9.1 mm
Paneltjocklekar 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Modell 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss