Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 0.9 mm 4.8 mm PA

Kabelsätet används för kabeldragning i elektriska och elektroniska tillämpningar för att hålla komponenter ordnade och lättåtkomliga för ytterligare montering eller reparation. Sätet är tillverkat av material som är klassat UL94 V-0
Artikelnummer:

MWSET1-1-19

2980 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4164 kr
5000 - 9999 1,3088 kr
10000 - 19999 1,2412 kr
20000 + 1,1718 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 416,40 kr

1000 x 1,4164 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Sadeltyp Micro
Kompatibel håldiameter 1.7 mm
Djup 2 mm
Inre höjd 0.9 mm
Inre bredd 4.8 mm
Maximal paneltjocklek 1.7 mm
Total bredd 7.0 mm
Paneltjocklekar 1.7 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Modell 1
Commodity Code 3926909790
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss