Meny Sök

Kabelgenomföring Tryck in 2.6 mm 4.8 mm PA

Detta miniatyrkabelsäte med ledad, låsande överdel fästs med skruv. Av nylon klass UL94 V-0.
Artikelnummer:

MWSLT-1-01

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,6299 kr
5000 - 9999 2,4145 kr
10000 + 2,2916 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 629,90 kr

1000 x 2,6299 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Tryck in
Sadeltyp Micro
Kompatibel håldiameter 1.7 mm
Djup 2 mm
Inre höjd 2.6 mm
Inre bredd 4.8 mm
Maximal paneltjocklek 1.6 mm
Total bredd 8.7 mm
Paneltjocklekar 1.6 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss