Meny Sök

Kabelgenomföring Vidhäftande 2.6 mm 4.8 mm PA

Detta miniatyrkabelsäte med ledad, låsande överdel fästs med skruv. Av nylon klass UL94 V-0.
Artikelnummer:

MWSLTB-1-19A-RT

6941 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 7,936 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

7 936,00 kr

1000 x 7,936 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Vidhäftande
Sadeltyp Micro
Kompatibel håldiameter 3.2 mm
Inre höjd 2.6 mm
Inre bredd 4.8 mm
Total bredd 10.2 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss