Meny Sök

Kabelgenomföring Vidhäftande 2.8 mm 8.4 mm PA

Detta miniatyrkabelsäte med låg profil och av UL-klassad nylon appliceras snabbt med hjälp av den självhäftande basen. Ingång från sidan.
Artikelnummer:

MWSSEB-1-01A2

110267 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,799 kr
5000 - 9999 2,5683 kr
10000 + 2,43 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 799,00 kr

1000 x 2,799 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Vidhäftande
Sadeltyp Side Entry
Kompatibel håldiameter 6.4 mm
Inre höjd 2.8 mm
Inre bredd 8.4 mm
Total bredd 9.5 mm
Allt material Polyamid
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
UL/CSA Beskrivning UL E71558

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss