Meny Sök

Mini-kabelsäten

I lager

Mini-kabelsäten är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6. De används i första hand till att samla ihop och leda kablar för elektronikapplikationer. Kabelsäten håller komponenter i ordning och förhindrar belamring. De bidrar också till att kablarna går lätt att komma åt om fler ska läggas i eller för reparation.

I vårt sortiment finns kabelsäten med låsande och icke-låsande överdel, alternativ med självhäftande bas samt med ingång från sidan, för blindhål och med distans. Kan tryckas på plats eller skruvas fast.

Eftersom de här kabelsäten är små är de praktiska i trånga utrymmen.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2


Serienummer: SR2104

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
96 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Typ av fäste Inre höjd Kompatibla paneltjocklekar Köp
0,9941 kr - 1,2272 kr 704457 I lager
9.1 mm
Tryck in
6.0 mm
0,9941 kr - 1,2272 kr 31010 I lager
8.1 mm
Tryck in
3.9 mm
4,9928 kr - 5,4333 kr 17900 I lager
4.8 mm
2.6 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 1302 I lager
6.6 mm
Tryck in
3.0 mm
5,2376 kr - 5,7107 kr 14479 I lager
4.8 mm
Tryck in
2.6 mm
1,9579 kr - 2,2517 kr 19960 I lager
Tryck in
1,9579 kr - 2,2517 kr Fråga angående leveranstidhär
Tryck in
2,1974 kr - 2,291 kr 6000 I lager
4.3 mm
Tryck in
4.1 mm
1,9108 kr - 1,9921 kr 7100 I lager
4.3 mm
Tryck in
4.1 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 668 I lager
9.1 mm
Tryck in
7.7 mm
2,7247 kr - 3,1491 kr 6695 I lager
4.8 mm
Tryck in
2.6 mm
2,4193 kr - 2,6881 kr 1996 I lager
7.1 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 590 I lager
7.4 mm
Tryck in
3.5 mm
1,9579 kr - 2,2517 kr 4196 I lager
Tryck in
1,1432 kr - 1,4113 kr 4912 I lager
6.6 mm
Tryck in
3.0 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 5900 I lager
8.1 mm
Tryck in
3.9 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 9030 I lager
9.1 mm
Tryck in
7.7 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr 59 I lager
9.1 mm
Tryck in
6.0 mm
1,1432 kr - 1,4113 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
Tryck in
3.9 mm
0,9941 kr - 1,2272 kr 697 I lager
6.6 mm
Tryck in
3.0 mm
  • av 5
Kabelgenomföring 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018941

Prisintervall
1,2272 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
704457 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    6.0 mm
  • Inre bredd
    9.1 mm
Kabelgenomföring 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018989

Prisintervall
1,2272 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
31010 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    8.1 mm
Kabelsäte 7.1 mm 6.4 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10019337

Prisintervall
5,4333 kr - 4,9928 kr

Lagernivåer
17900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.6 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
  • Total bredd
    8.9 mm
Kabelgenomföring 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018705

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
1302 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    6.6 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019320

Prisintervall
5,7107 kr - 5,2376 kr

Lagernivåer
14479 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.6 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelsäte 3.8 mm 9.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10019191

Prisintervall
2,2517 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
19960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Maximal paneltjocklek
    2.0 mm
  • Total bredd
    9.1 mm
Kabelsäte 3.8 mm 9.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10019139

Prisintervall
2,2517 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    9.1 mm
Kabelgenomföring Tryck in 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10171950

Prisintervall
2,291 kr - 2,1974 kr

Lagernivåer
6000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    4.1 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring Tryck in 4.1 mm 4.3 mm Nylon 6/6

10026519

Prisintervall
1,9921 kr - 1,9108 kr

Lagernivåer
7100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    4.1 mm
  • Inre bredd
    4.3 mm
Kabelgenomföring 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018972

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
668 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    7.7 mm
  • Inre bredd
    9.1 mm
Kabelgenomföring Tryck in 2.6 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019351

Prisintervall
3,1491 kr - 2,7247 kr

Lagernivåer
6695 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    2.6 mm
  • Inre bredd
    4.8 mm
Kabelsäte 6.8 mm 9.5 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10110805

Prisintervall
2,6881 kr - 2,4193 kr

Lagernivåer
1996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Sadeltyp
    Mini
  • Inre bredd
    7.1 mm
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföring 7.4 mm 9.4 mm Nylon 6/6

10019016

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
590 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.5 mm
  • Inre bredd
    7.4 mm
Kabelsäte 3.8 mm 9.1 mm Naturfärgad Nylon 6/6

10019153

Prisintervall
2,2517 kr - 1,9579 kr

Lagernivåer
4196 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
  • Total bredd
    9.1 mm
Kabelgenomföring 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018699

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
4912 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    6.6 mm
Kabelgenomföring 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018729

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    8.1 mm
Kabelgenomföring 9.1 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10018750

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
9030 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    7.7 mm
  • Inre bredd
    9.1 mm
Kabelgenomföring 9.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018798

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
59 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    6.0 mm
  • Inre bredd
    9.1 mm
Kabelgenomföring 8.1 mm 10.8 mm Nylon 6/6

10018774

Prisintervall
1,4113 kr - 1,1432 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.9 mm
  • Inre bredd
    8.1 mm
Kabelgenomföring 6.6 mm 9.1 mm Nylon 6/6

10018682

Prisintervall
1,2272 kr - 0,9941 kr

Lagernivåer
697 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av fäste
    Tryck in
  • Sadeltyp
    Mikro
  • Inre höjd
    3.0 mm
  • Inre bredd
    6.6 mm