Meny Sök

Kvartsvarvslås Kvadratisk nyckel, 6,0 mm 13.5 mm Naturfärgad

Artikelnummer:

266112610E

3 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 78,2768 kr
50 + 55,912 kr
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Totalpris:

78,28 kr

1 x 78,2768 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Grepplängd 13.5 mm
Huvuddiameter 20.0 mm
Hylsans höjd 13.5 mm
Storleksområde, monteringshål 14.2 - 16.2 mm
Material Kromad pressgjuten zinklegering
Färg Naturfärgad
Slutför Krompläterad
Nyckeltyp Kvadratisk nyckel, 6,0 mm
Spärrmodell Quarter-Turn Latch
Inkluderar Nothing Included
Regelmaterial Kromad pressgjuten zinklegering
Särskilda egenskaper 45°
Commodity Code 8301300000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss