För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stiftets material | Totallängd | Total bredd | Allt material | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,067 kr - 77,5164 kr | 493 I lager |
Rostfritt stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinkpläterat stål
|
Stift
|
||
| 10300114 | 85,9692 kr - 220,7861 kr | 25 I lager |
Rostfritt stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Leaf Hinge
|
|
| 58,0053 kr - 149,0004 kr | 36 I lager |
Stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stål
|
Leaf Hinge
|
||
| 108,7269 kr - 215,3569 kr | 201 I lager |
Rostfritt stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Leaf Hinge
|
||
| 140,3253 kr - 309,4625 kr | 33 I lager |
Rostfritt stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Leaf Hinge
|
||
| 62,4245 kr - 160,462 kr | 368 I lager |
Rostfritt stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Leaf Hinge
|
||
| 64,3456 kr - 127,5854 kr | 49 I lager |
Stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stål
|
Leaf Hinge
|
||
| 50,0529 kr - 128,7919 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Stål
|
Leaf Hinge
|
||
| 20,5389 kr - 40,7187 kr | 55 I lager |
Stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zinkpläterat stål
|
Stift
|
||
| 173,0726 kr - 381,5498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Leaf Hinge
|
||
| 62,3348 kr - 123,3627 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stål
|
Leaf Hinge
|
||
| 75,9796 kr - 150,5085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
3.15 in
80.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Stål
|
Leaf Hinge
|
||
| 318,8322 kr - 669,5477 kr | 90 I lager |
Stål
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
304 Rostfritt stål
|
Leaf Hinge
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta