Meny Sök

Svetsgångjärn 80.0 mm 40.0 mm Krom

Avlyftbart modulärt gångjärn av rostfritt stål grad 304, med två klaffar och ett stift som gör det snabbt att montera ihop på egen hand. Klaffarna kan enkelt böjas, borras eller hålslås för att anpassas till ändamålet.
Artikelnummer:

550078

101 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 209,0844 kr
25 + 105,5601 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

209,08 kr

1 x 209,0844 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal rotation 180
Totallängd 80.0 mm
Total bredd 40.0 mm
Stift, diameter 6.0 mm
Monteringsmetod Pin
Stiftets material Rostfritt stål
Allt material 304 Rostfritt stål
Specifikationer AISI 304
Typ Leaf Hinge

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss