Meny Sök

Svetsgångjärn 80.0 mm 30.0 mm Krom

Avlyftbart modulärt gångjärn av stål, med två klaffar och ett stift som gör det snabbt att montera ihop på egen hand. Klaffarna kan enkelt böjas, borras eller hålslås för att anpassas för ändamålet.
Artikelnummer:

550071

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
5 - 24 119,7696 kr
25 + 60,5193 kr
Standardförpackning: 25

Beställ i flerpack med 5

Totalpris:

598,85 kr

5 x 119,7696 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Maximal rotation 180
Totallängd 80.0 mm
Total bredd 30.0 mm
Stift, diameter 6.0 mm
Monteringsmetod Pin
Stiftets material Stål
Allt material Stål
Typ Leaf Hinge

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss