Meny Sök

Neodymium magneter

I lager

Neodymmagneter finns med en förnicklad beläggning som skyddar det spröda magnetmaterialet och hjälper till att förhindra korrosion i miniatyrtillämpningar. Nickelutbudet finns i en mängd olika former och storlekar. Denna serie innehåller också svarta pulverlackerade magneter med rund plugg, som har överlägsen magnetisk styrka för sin lilla storlek.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
107 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Dragstyrka Form Polaritet Total storlek Köp
Fråga angående leveranstidhere
30.0 kg
Cylindrisk
Nord
43.0 mm
Fråga angående leveranstidhere
13.0 kg
Cylindrisk
Nord
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhere
30.0 kg
Cylindrisk
Nord
43.0 mm
Fråga angående leveranstidhere
22.0 kg
Cylindrisk
Nord
31.0 mm
Fråga angående leveranstidhere
13.0 kg
Cylindrisk
Nord
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhere
13.0 kg
Cylindrisk
Nord
22.0 mm
Fråga angående leveranstidhere
30.0 kg
Cylindrisk
Nord
43.0 mm
  • av 6
Cylindrisk magnet Neodym Nord 43.0 mm 30.0 kg

1337664


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Total storlek
    43.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    30.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
  • Magnetmaterial
    Neodym
Cylindrisk magnet Neodym Nord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

1337668


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total storlek
    22.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    13.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
Cylindrisk magnet Neodym Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

1337672


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total storlek
    43.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    30.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
Cylindrisk magnet Neodym Nord 31.0 mm 22.0 kg

1337659


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Total storlek
    31.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    22.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
  • Magnetmaterial
    Neodym
Cylindrisk magnet Neodym Nord 22.0 mm 13.0 kg

1337663


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Total storlek
    22.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    13.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
  • Magnetmaterial
    Neodym
Cylindrisk magnet Neodym Nord 22.0 mm 6.0 mm 13 kg

1337667


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total storlek
    22.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    13.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering
Cylindrisk magnet Neodym Nord 43.0 mm 6.0 mm 30 kg

1337671


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhere
Egenskaper
  • Total höjd
    6.0 mm
  • Total storlek
    43.0 mm
  • Form
    Cylindrisk
  • Dragstyrka
    30.0 kg
  • Beläggning
    Svart pulverlackering