Justerbara bultmonterade fötter med bas i metall som går att vinkla är en hållbar lösning för montering på maskiner och transportband. Fötterna är ledade och har en bult som är tillverkad för noggrannhet och gängstyrka.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Allt material | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
517,248 kr - 625,8701 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M24 x 3.0
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stål
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
61,0425 kr - 165,5792 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6 x 1.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
|
Stål
|
|
||
279,1411 kr - 296,9683 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M20 x 2.5
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
79,5074 kr - 201,1778 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M10 x 1.5
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
|
Stål
|
|
||
324,2425 kr - 344,9648 kr | 36 I lager |
M12 x 1.75
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
|
Rostfritt stål
|
|
||
89,0422 kr - 130,3667 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8 x 1.25
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
|
Stål
|
|
||
102,0325 kr - 149,3857 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M10 x 1.5
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
|
Stål
|
|
||
355,1735 kr - 369,9534 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M12 x 1.75
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rostfritt stål
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
308,396 kr - 328,0517 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M20 x 2.5
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stål
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
356,0877 kr - 371,02 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M24 x 3.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stål
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
175,2247 kr - 445,1097 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6 x 1.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
|
Rostfritt stål
|
|
||
62,0144 kr - 65,8236 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6 x 1.0
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
1 in
25.4 mm
|
Stål
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
182,7944 kr - 502,1445 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8 x 1.25
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
|
Rostfritt stål
|
|
||
774,9518 kr - 790,7982 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M20 x 2.5
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
201,6211 kr - 498,6985 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M8 x 1.25
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
|
Rostfritt stål
|
|
||
144,1553 kr - 363,7014 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M12 x 1.75
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
|
Stål
|
|
||
193,7251 kr - 492,2562 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M16
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
|
Stål
|
|
||
811,6729 kr - 828,2812 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M20 x 2.5
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Rostfritt stål
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
83,6099 kr - 122,4133 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M6 x 1.0
|
Svängbar, plast
|
Koppar
|
|
Stål
|
|
||
565,1722 kr - 1 414,7586 kr | Fråga angående leveranstidhere |
M16
|
Svängbar, plast
|
Krom
|
|
Rostfritt stål
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.