Meny Sök

Utjämnande hjul 250 kg 15.0 mm 90.0 mm Aluminium

Flerfunktionellt nivålänkhjul, hjul av nylon och med hölje av aluminium. Modell med fästplatta upptill, med spärr.
Artikelnummer:

1335866

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 281,9215 kr
10 + 1 210,896 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 281,92 kr

1 x 1 281,9215 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av montage Top Plate
Hjulmaterial Nylon
Höljets material Aluminium
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss