Meny Sök

Utjämnande hjul 500 kg 12.0 mm 95.0 mm Aluminium

Flerfunktionellt nivålänkhjul, hjul av nylon och med hölje av aluminium. Fästs med platta upptill, fästs med sexkantsnyckel.
Artikelnummer:

1335869

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 1 060,7611 kr
10 + 1 001,9966 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 060,76 kr

1 x 1 060,7611 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av montage Top Plate
Hjulmaterial Nylon
Höljets material Aluminium
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss