Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M3 x 0.5 38.0 Stål

One-Touch fästelement med snabbkoppling är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en regel med hävarm som svänger runt en vridpunkt för att låsa eller låsa upp låset på ett säkert sätt. Tål temperaturer upp till 130 °C, har ett T-handtag och är tillverkat av rostfritt stål.
Artikelnummer:

20190590

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 610,508 kr
10 - 19 549,4572 kr
20 - 49 518,9318 kr
50 - 99 488,4064 kr
100 + 457,881 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

610,51 kr

1 x 610,508 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagstyp T-handtag
Handtagsmaterial Plast
För enkel paneltjocklek 6-14
Clamping force N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d3 34.0
d5 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 38.0
h2 36.5
h3 10.0
Vikt g 100.0
l1 17.0
l2 5.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 400.0
Material Stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss