Meny Sök

Snabbmonterat fästelement M2 x 0.4 30.0 Stål

One-Touch fästelement med snabbkoppling är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar. Har en One-Touch reglel med hävarm som drar tillbaka spännyckeln helt när arbetsstycket inte är fastlåst för att säkert låsa fast eller lossa stycket. Tål temperaturer upp till 200 °C.
Artikelnummer:

20190781

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 735,324 kr
10 - 19 661,7916 kr
20 - 49 625,0254 kr
50 - 99 588,2592 kr
100 + 551,493 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

735,32 kr

1 x 735,324 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handtagstyp T-handtag
Handtagsmaterial Stål
För enkel paneltjocklek 6-10
Clamping force N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d3 25.0
d5 21.00
d6 M2 x 0.4
h1 30.0
h2 20.0
h3 6.5
Vikt g 40.0
l1 15.5
l2 5.5
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Material Stål
Commodity Code 8466209800

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss