Meny Sök

Öppna linjära bussningar med kullager 12.0 22.0 32.0 Stål

Öppna linjära bussningar med kullager används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20155469

113 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 120,3328 kr
10 - 19 108,2774 kr
20 - 49 102,305 kr
50 - 99 96,222 kr
100 + 84,2772 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

120,33 kr

1 x 120,3328 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 12.0
d2 tol. h6 22.0
l1 32.0
d3 21.0
l2 22.9
l3 1.30
w1 7.3
Antal kullager rader 3.0
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Vikt g 41.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss