Dessa öppna linjära kulbussningar används i linjära rörelsesystem och är utformade för att ge jämn och exakt framdrivning längs en linjär axel, vilket möjliggör exakt positionering och rörelsestyrning. Består av ett hölje med en rad med 4–6 runda kulkretsar inrymda i en bur. Kulorna har direkt kontakt med den linjära axeln, en cylindrisk stav som bussningen glider längs, vilket ger låg friktion och hög belastningskapacitet.
De används typiskt tillsammans med en axelstödskena. Tål temperaturer från -20 C till +80 C. Perfekt för användning i tillämpningar som bilutrustning, stanspressar och tryckmaskiner.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRL1710, SRL1707
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l2 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l3 | l1 | d3 | w1 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401,5222 kr - 573,5361 kr | 12 I lager |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
|||
| 222,7029 kr - 318,214 kr | 30 I lager |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.5
|
||
| 30 I lager |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
|||
| 158,755 kr - 226,8096 kr | 13 I lager |
31.5
|
20.0
|
32.0
|
1.60
|
45.0
|
30.3
|
10.0
|
||
| 137,6346 kr - 196,6544 kr | 14 I lager |
24.9
|
16.0
|
26.0
|
1.30
|
36.0
|
24.9
|
10.0
|
||
| 89,4097 kr - 127,6611 kr | 109 I lager |
22.9
|
12.0
|
22.0
|
1.30
|
32.0
|
21.0
|
7.3
|
||
| 711,288 kr - 1 016,1258 kr | Fråga angående leveranstidhär |
101.7
|
60.0
|
90.0
|
3.15
|
125.0
|
86.5
|
27.2
|
||
| 210,148 kr - 300,2616 kr | 41 I lager |
44.1
|
25.0
|
40.0
|
1.85
|
58.0
|
37.5
|
12.5
|
||
| 375,4737 kr - 536,4581 kr | 13 I lager |
60.6
|
40.0
|
62.0
|
2.15
|
80.0
|
59.0
|
16.8
|
||
| 505,8335 kr - 722,6696 kr | 18 I lager |
77.6
|
50.0
|
75.0
|
2.65
|
100.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 263,7703 kr - 376,8818 kr | 42 I lager |
52.1
|
30.0
|
47.0
|
1.85
|
68.0
|
44.5
|
12.5
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta