Meny Sök

Öppna linjära bussningar med kullager 40.0 62.0 80.0 Stål

Öppna linjära bussningar med kullager används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20155834

13 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 505,6632 kr
10 - 19 455,119 kr
20 - 49 429,7916 kr
50 - 99 404,5748 kr
100 + 353,92 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

505,66 kr

1 x 505,6632 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
d3 59.0
l2 60.6
l3 2.15
w1 16.8
Antal kullager rader 6.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Vikt g 705.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss