Meny Sök

Öppna linjära bussningar med kullager 50.0 75.0 100.0 Stål

Öppna linjära bussningar med kullager används i tillämpningar med linjära rörelser för att ge en jämn och exakt rörelse längs en linjär axel. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20155896

18 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 681,1854 kr
10 - 19 613,0558 kr
20 - 49 578,991 kr
50 - 99 544,9262 kr
100 + 476,7966 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

681,19 kr

1 x 681,1854 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 50.0
d2 tol. h6 75.0
l1 100.0
d3 72.0
l2 77.6
l3 2.65
w1 21.0
Antal kullager rader 6.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Vikt g 1130.0
Material Stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss