Meny Sök

Öppna linjära bussningar med kullager 20.0 32.0 45.0 Rostfritt stål

Öppna rostfria bussningar med kullager är extremt korrosionsbeständiga, hållbara och starka. Innehåller 4 till 6 runda kulkretsar inrymda i en bur, som ger låg friktion och hög belastningskapacitet. Tål temperaturer från -20 °C till +80 °C.
Artikelnummer:

20157371

12 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 540,6128 kr
10 - 19 486,5294 kr
20 - 49 459,543 kr
50 - 99 432,446 kr
100 + 378,4732 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

540,61 kr

1 x 540,6128 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 tol. h6 20.0
d2 tol. h6 32.0
l1 45.0
d3 30.3
l2 31.5
l3 1.60
w1 10.0
Antal kullager rader 4.0
Dyn. load C max. N 862.0
Static load C0 max. N 1370.0
Vikt g 84.0
Material Rostfritt stål
Commodity Code 8482800090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss