Meny Sök

Plugg med dragtunga på sidan 11.5 mm 17.0 mm Svart TPR

Denna plugg med dragtunga på sidan kan lätt tas bort. Pluggen koniska utformning gör att den passar i flera olika innerdiametrar. Pluggen är av TPR som är mjukt och böjligt för att ge tät passning. Utmärkt skydd för gängade hål och är syrabeständig.
Artikelnummer:

110281

20434 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
700 - 3499 5,9313 kr
3500 - 6999 2,7612 kr
7000 + 1,5757 kr
Standardförpackning: 7000

Beställ i flerpack med 700

Totalpris:

4 151,91 kr

700 x 5,9313 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Material TPR
Typ av fäste Dragtunga på sidan
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss