Meny Sök

Parallella skyddspluggar 9.0 mm 7.5 mm 11.5 mm LDPE Naturfärgad

Dessa naturfärgade parallella skyddspluggar är en universalplugg som skyddar mot smuts och korrosion under lagring och transport. De är mycket tåliga och har inga vingar.
Artikelnummer:

20567477

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
650 - 6499 0,1293 kr
6500 - 32499 0,0923 kr
32500 + 0,0831 kr
Standardförpackning: 6500

Beställ i flerpack med 650

Totalpris:

84,05 kr

650 x 0,1293 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 7.5 mm
D 11.5 mm
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ av fäste Ingen tunga
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss