Meny Sök

Parallella skyddspluggar 204.0 mm 14.0 mm LDPE Naturfärgad

Dessa naturfärgade parallella skyddspluggar är en universalplugg som skyddar mot smuts och korrosion under lagring och transport. De är mycket tåliga och har inga vingar.
Artikelnummer:

20568467

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning:

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 14.0 mm
D 211.0 mm
Färg Naturfärgad
Material LDPE
Typ av fäste Ingen tunga

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss