Meny Sök

Parallella skyddspluggar 10.5 mm 8.5 mm LDPE Röd

Dessa röda parallella skyddspluggar är en universalplugg som skyddar mot smuts och korrosion under lagring och transport. De är mycket slitstarka och har en dragtunga på sidan.
Artikelnummer:

20569884

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,4815 kr
5000 - 24999 0,3439 kr
25000 + 0,3095 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

240,75 kr

500 x 0,4815 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 8.5 mm
D 13.5 mm
Färg Röd
Material LDPE
Typ av fäste Dragtunga på sidan
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss