Meny Sök

Parallella skyddspluggar 28.0 mm 11.5 mm LDPE Röd

Dessa röda parallella skyddspluggar är en universalplugg som skyddar mot smuts och korrosion under lagring och transport. De är mycket slitstarka och har en dragtunga på sidan.
Artikelnummer:

20570071

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 1999 1,4071 kr
2000 - 9999 1,005 kr
10000 + 0,9045 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

281,42 kr

200 x 1,4071 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 11.5 mm
D 32.7 mm
Färg Röd
Material LDPE
Typ av fäste Dragtunga på sidan
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss