Meny Sök

Parallella skyddspluggar 21.0 mm 11.0 mm LDPE Röd

Dessa röda parallella skyddspluggar är en universalplugg som skyddar mot smuts och korrosion under lagring och transport. De är mycket slitstarka och har inga vingar.
Artikelnummer:

20570576

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 0,3412 kr
5000 - 24999 0,2437 kr
25000 + 0,2193 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

170,60 kr

500 x 0,3412 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
H 11.0 mm
D 24.5 mm
Färg Röd
Material LDPE
Typ av fäste Ingen tunga
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss