Meny Sök

Platt kabelklämma Vidhäftande 14.3 mm Noryl

This Flat Cable Clamp features an adhesive base, it is made using grey UL rated nylon.
Artikelnummer:

CFCC-3-5A-RT-GY

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 2,8586 kr
10000 + 2,5379 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 858,60 kr

1000 x 2,8586 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Vidhäftande
Längd, klämmans arm 12.5 mm
Inre höjd 4.6 mm
Färg Grå
Självhäftande typ GUMMI
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss