Meny Sök

Platt kabelklämma Vidhäftande 27.0 mm Noryl

This flat cable clamp is made of grey UL94 V0 PVC with an adhesive base surface of 26.97 x 25.4mm.
Artikelnummer:

CFCC-8-04A4-RT

40690 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4223 kr
5000 - 9999 1,3066 kr
10000 - 19999 1,2382 kr
20000 - 29999 1,1685 kr
30000 + 1,0999 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 422,30 kr

1000 x 1,4223 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Vidhäftande
Längd, klämmans arm 22.3 mm
Inre höjd 6.4 mm
Färg Grå
Självhäftande typ GUMMI
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss