Meny Sök

Platt kabelklämma Vidhäftande 27.0 mm Noryl

This Flat Cable Clamp features an adhesive base, it is made using grey UL rated nylon.
Artikelnummer:

CFCC-8-5A-RT-GY

11690 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 3,249 kr
5000 - 9999 2,5518 kr
10000 - 24999 2,245 kr
25000 - 49999 1,9661 kr
50000 + 1,7849 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

3 249,00 kr

1000 x 3,249 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Vidhäftande
Längd, klämmans arm 22.4 mm
Inre höjd 6.4 mm
Färg Grå
Självhäftande typ GUMMI
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss