Meny Sök

Platt kabelklämma Itryckning 14.3 mm PA

This flat cable clamp is made of natural nylon. It is suitable to mount with a fastener into panel thickness of 0.79-1.98 mm with a mounting hole of 4.75 mm.
Artikelnummer:

CFCCA-1-01

14995 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,8607 kr
5000 - 9999 2,6453 kr
10000 + 2,4915 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 860,70 kr

1000 x 2,8607 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Itryckning
Total höjd 16.5 mm
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss