Meny Sök

Platt kabelklämma;Skruv;6.4 mm;17.1 mm;UL94 V-2;PA

Denna delade klämma för platta kablar är tillverkad av UL94-V-2 nylon och monteras med
Artikelnummer:

SFCC-4-01

11638 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 2,51 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

2 510,00 kr

1000 x 2,51 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Monteringsmetod Skruv
Inre höjd 3.2 mm
Inre bredd 6.4 mm
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss